28 nouveautés
pertinence
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Contrôle d’une climatisation en local, à distance depuis un smartphone et même par la voix.
Contrôlez votre chauffage à distance depuis votre smartphone ou par la voix avec le Thermostat Intelligent connecté Netatmo !
Coffret de comptage Green’up pour l’alimentation d’une borne de recharge pour véhicule électrique ou hybride
Au-delà de la gestion de l’éclairage, des détecteurs conçus pour optimiser la gestion des surfaces, le confort et l’efficacité...
Nouveauté 2024Rechargez vos appareils encore plus vite avec les chargeurs USB-C Mosaic !
Permet de contrôler l’ouverture et la fermeture d’une porte de garage ou d’un portail depuis un smartphone ou par la voix.
Avec le pack photovoltaïque, suivez votre production et définissez les appareils qui fonctionneront avec votre surproduction.
Le Kit portier Classe 300EOS with Netatmo permet de bien accueillir ses visiteurs tout en ayant un poste intérieur finition noire...
Nouveauté 2024Les claviers codés pour logements collectifs sont programmables en local ou à distance selon les versions.
Réalisez le câblage structuré de vos petits chantiers (magasins, commerces, écoles, etc.) avec le Pack tertiaire de proximité Linkeo.
Avec la sortie de câble connectée with Netatmo, contrôlez votre chauffage à distance !
Avec le dooxie noir with Netatmo, contrôlez votre installation connectée avec un appareillage élégant et discret.
Optimisez vos branchements avec les blocs bureau et profitez ainsi de solutions design et pratiques
L’appareillage saillie Legrand (ASL) est solution idéale et astucieuse pour les travaux de rénovation.
Commandez tous types de lampes et ainsi l’intensité lumineuse de chaque lieu avec les interrupteurs variateurs Mosaic.
Avec les interrupteurs variateurs dooxie, contrôlez l’intensité lumineuse des pièces !
Le Prêt-à-poser Plexo connectable vous permet d’obtenir plus de points de commandes, sans fils sans pile, pour pièces humides.
Gestion du chauffage et/ou de la climatisation avec plus de confort et d’efficacité énergétique.
Accueillez vos visiteurs avec le kit Classe 100 évolué qui comprend maintenant la platine de rue Linea3000 en version audio comme...
Nouveauté 2024Des détecteurs encore plus performants avec des économies d’électricité à la clé
Des détecteurs plus performants, plus économes, pour un meilleur confort d’utilisation
Branchez plusieurs équipements au même endroit selon les besoins avec les mini-colonnes compactes
Le système de commande des produits haut de gamme de la gamme Art devient plus flexible
Découvrez l’alarme type 4 radio pour sécuriser les petits établissements.