Blocs bureaux

Solution élégante et polyvalente pour l'électrification du poste de travail, le bloc bureau est équipé de fonctions Mosaic permettant la mise à disposition des courants forts et des courants faibles au plus près de l'utilisateur sans perçage du mobilier.

Titre du module: 
Produits concernés

Design épuré, fonctions plurielles

Les blocs bureau offrent la possibilité de gérer un ou deux circuits courant fort et disposent d’une inclinaison optimale des prises pour une bonne ergonomie.

3 modes d'installation sont possibles :

  • simplement posé
  • à fixer avec adhésifs double face
  • à fixer avec étrier (à commander séparément)

Ces blocs ont une cuve Alu et peuvent être équipés ou à équiper avec les fonctions Mosaic : prises 2P+T, prises à détrompage, prises RJ 45, chargeurs USB...

3 finitions standard sont disponibles:

  • alu/noir
  • blanc
  • noir

Information complémentaire

À choisir équipé ou à équiper selon les besoins

Les blocs bureaux 6, 8 ou 12 modules équipés ont de nombreuses fonctionnalités :

  • prises 2P+T et/ou 2P+T à détrompage
  • fonctions HDMI, RJ45, USB Type A ou Type C
  • avec ou sans interrupteur

Ils sont livrés équipés d'un cordon avec fiche 2P+T ou à raccorder sur un bornier.

Les blocs bureaux à équiper permettent de composer la solution qui répond aux contraintes et particularités du lieu concerné.