Simplicité, évolutivité & polyvalence
- 1 mini-colonne et 3 accessoires pour un choix facilité
- capacité 4 modules extensible à 8 modules grâce au support additionnel
- à équiper de fonctions Mosaic : prises 2P+T, prises RJ 45, chargeurs USB...
- possibilité d’associer les mini-colonnes entre elles : les unes au-dessus des autres, les unes à côté des autres, et même les 2 !

Mise en œuvre rapide
- démontage, installation et réassemblage en seulement
quelques étapes :
1 Enlever les vis et le couvercle
2 Déclipser les différentes parties de la mini-colonne
3 Fixer la base au sol, réassembler et câbler
4 Refermer
- installation simple et adaptée à différents usages : entrepôt, paillasse de laboratoire, meuble de caisse d’un magasin…
- installation au sol (via goulotte de sol) ou dans un meuble
- accessibilité totale, sans contrainte liée au volume de câblage

Compacité et sécurité
Le socle des mini-colonnes est équipé d’un joint d’étanchéité IP52 pour éviter toute pénétration de poussière ou de liquide entre le sol et la base.