Information complémentaire

Câbler les petites structures
Des packs qui s’adaptent à tous les chantiers
- 2 versions 6U : 10" et 19"
- raccordement : à partir de 6 liens cat. 6 FTP vers 6 prises RJ 45 (à commander séparément)
- extensibles jusqu’à 24 ou 48 liens RJ 45 (cordons de brassage, connecteurs et cassettes à commander séparément)
Simplicité et gain de temps
Une mise en œuvre et une maintenance sans outils : système de fixation Soluclip et connecteur RJ 45 LCS3.
Les packs sont livrés dans un emballage "Chantier" .
158mm pour la profondeur du Pack coffret vertical (encombrement réduit)
Information complémentaire

Innovation : le pack vertical
Avec sa faible profondeur (158mm), le pack vertical est idéal pour les locaux exigus : encombrement divisé par 2,5 par rapport à un coffret traditionnel.