Pack tertiaire de proximité Linkeo 10pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45

  • Ref. 4 460 42
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, coffret équipé destiné aux infrastructures des cablâges VDI pour les installations à petit budget - coffret robuste permettant un câblage sécurisé

616,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Équipé de 6 connecteurs RJ45 LCS³ cat.6 F/UTP
  • Mise en œuvre simple, fiable et rapide
  • Équipé d'un panneau de brassage 10 pouces pour recevoir à partir de 6 liens RJ45
  • PDU 4 prises

Avantages

  • Système Soluclip, mise en œuvre et de maintenance sans outil

Les + installation

Kit complet, prêt à être installé

Recommandations / restrictions d’usages

  • Kit d'installation d'infrastructures numériques adapté aux petites structures (magasins, écoles, petits bureaux...)

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Niveau de montage
    Frontal
  • Modèle
    Avec cadre fixe
  • Finition de la barre profilée
    En forme de L
  • Nombre de portes
    1
  • Type d'aération
    Passif
  • Largeur
    375 mm
  • Hauteur
    360 mm
  • Profondeur
    305 mm
  • Dimension (modulaire)
    254 mm (10 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    6
  • Capacité de charge max.
    18 kg
  • Avec tôle de toit
    Oui
  • Avec mise à la terre
    Oui
  • Avec porte frontale
    Oui
  • Avec parois latérales
    Oui
  • Démontable
    Oui
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7016
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972561877

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.036 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit