Information complémentaire

Une recharge toujours plus rapide
Universel et compact
Répond à la loi européenne de standardisation de l'USB-C :
- obligatoire sur les appareils électroniques fin 2024
- 3 puissances disponibles : 30 W / 45 W et 63 W dans un format compact (2 ou 3 modules)
- recharge accélérée de tous les appareils multimédias équipés de la technologie Power Delivery(1) 3.0 : smartphones et tablettes (Apple, Android), ordinateurs (PC, Mac)
- optimise la tension délivrée, raccourcit le cycle de charge tout en préservant la durée de vie des batteries
- compatible avec 100 % des smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB-C pour la charge
- consommation en veille < 0.07 W
(1) Protocole de charge rapide qui établit une conversation entre le chargeur et l'appareil électronique pour négocier la puissance maximale disponible