Information complémentaire

Réduire ma facture de chauffage électrique
Piloter le chauffage avec une simple sortie de câble connectée
- permet de gérer le chauffage depuis un smartphone avec l’App Home + Control et par la voix avec les assistants vocaux
- compatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4/6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000 W)
- mesure la consommation électrique instantanée et cumulée
Facile à installer, facile à piloter
- pas de modification de câblage : dans une installation existante la sortie de câble connectée s'installe à la place d'une sortie de câble existante dans une boîte d'encastrement profondeur 40 mm minimum
- compatible fil pilote