Solution astucieuse pour la rénovation

Renouvellement de l’appareillage saillie
- plus facile à installer : connexion par bornes automatiques
- plus respectueux de l’environnement
- plus de flexibilité avec le transformeur
Information complémentaire

1 référence = 2 fonctions
Les transformeurs de la gamme ASL permettent de passer facilement d'un va-et-vient à un poussoir et vice versa !
- 1 mécanisme transformeur réversible = 2 possibilités de commande d'éclairage selon les besoins du chantier
- livré en mode poussoir, il se transforme en va-et-vient par simple 1/4 de tour à l'aide d'un tournevis
Le mécanisme transformeur est disponible en complet ou composable, simple, simple lumineux ou double.