Flexibilité et consommation optimisées
Un montage en encastré facilité
- s’installent dans boîtes prof. 30mm
Une détection améliorée
- angle de détection à 170°
Une gestion des LEDs plus performante
- détecteur 2 fils sans Neutre : LEDs de 2W à 100W
- détecteur 3 fils avec Neutre : LEDs jusqu’à 500W
Une consommation d’électricité réduite
- association possible avec une minuterie modulaire pour les détecteurs 2 fils
- commande manuelle déportée avec bouton-poussoir
Des réglages optimisés
- temporisation : de 5 secondes à 30 minutes
- luminosité : de 5 à 1275 lux
Mise en parallèle des détecteurs
- détecteur 2 fils sans Neutre : jusqu'à 3
- détecteur 3 fils avec Neutre : jusqu'à 10