Détecteurs Céliane

Commande et branchement

Un choix simplifié, une installation facilitée, des puissances de lampes augmentées... les détecteurs Céliane voient leurs performances améliorées pour un confort d’utilisation optimal, avec des économies d’électricité à la clé.

Information complémentaire

Plus de performances, plus d’économies

Un champ de détection élargi

  • 170°

La rénovation facilitée

  • s’installent dans boîtes prof. 30mm

Une gestion optimale des LEDs

  • détecteur 2 fils sans Neutre : LEDs de 2W à 100W
  • détecteur 3 fils avec Neutre : LEDs jusqu’à 500W

Des économies d’énergie

  • possiblité d'association avec une minuterie modulaire pour les détecteurs 2 fils
  • commande manuelle déportée avec bouton-poussoir 

Des réglages étendus

  • temporisation : de 5 secondes à 30 minutes
  • seuil de luminosité : de 5 à 1275 lux

Mise en parallèle des détecteurs

  • détecteur 2 fils sans Neutre : jusqu'à 3
  • détecteur 3 fils avec Neutre : jusqu'à 10