Détecteurs Mosaic

Commande et branchement

L’offre détecteurs Mosaic a été entièrement repensée pour un meilleur confort d’utilisation en résidentiel et tertiaire : un angle de détection agrandi, une gestion optimale des LEDs, une consommation d’électricité réduite…

Information complémentaire

Plus performants, plus économes

Un angle de détection agrandi

  •  170°

Une installation plus facile

  • s’installent dans boîtes prof. 30mm

Une meilleure gestion des LEDs

  • détecteurs 2 fils sans Neutre : LEDs de 2W à 100W
  • détecteurs 3 fils avec Neutre : LEDs jusqu’à 500W

Des économies d’électricité

  • consommation divisée par 20 pour les détecteurs 3 fils avec neutre 
  • association possible avec une minuterie modulaire pour les détecteurs 2 fils

Des plages de réglage élargies

  • temporisation : de 5 secondes à 30 minutes
  • seuil de luminosité : de 1 à 1275 lux