Transformeur double 5 en 1 : interrupteur, va-et-vient ou poussoir double Appareillage Saillie composable blanc - bornes automatiques

  • Ref. 086120L
  • ASL
  • LEGRAND

Commande d'éclairage multifonction permettant d'allumer et éteindre la lumière en mode interrupteur, va-et-vient ou bouton poussoir - idéale pour la rénovation

24,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 10AX, 250V~
  • Produit complet livré en mode poussoir
  • Blanc Ral 9003

Avantages

  • 1 seul produit pour plusieurs fonctions : double va-et-vient, double poussoir ou va-et-vient + poussoir grâce à un système de piston réversible
  • Produit composable pour installation en saillie en association avec les cadres Appareillage Saillie ou avec les cadres d'adaptation sur moulure DLPlus

Les + installation

Installation simple en saillie sans dégradation des murs

Les + utilisation

1 produit permettant de réaliser 3 fonctions pour s'adapter aux contraintes du chantier

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Autre
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Oui
  • Nombre de bascules d'actionnement
    2
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    À clipser
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    54mm
  • Hauteur d'appareil
    54mm
  • Profondeur d'appareil
    31mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Conforme selon UK Building Regulations (partie M)
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²
  • EAN/Gencode
    3414972643214

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3186 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)