Module connecté pour porte de garage ou portail

Maison connectée

Il permet de contrôler l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage ou d'un portail depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec l' assistant vocal Google Home. La position (ouvert, fermé, bloqué) est visualisée dans l'App Home + Control (réception d'une notification pour chaque état). Il nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo". 

Information complémentaire

Peut-être piloté par des commandes sans fils

Le module connecté pour porte de garage ou portail peut être piloté par une commande sans fils sans pile Céliane Self-e, Plexo Self-e ou une télécommande de poche 4 scénarios. 

Information complémentaire

Installation facile

Le module connecté pour porte de garage ou portail (livré avec 2 capteurs de position filaires) se raccorde à tous types de moteurs.
Il peut s’installer dans une boîte Plexo IP 55 - 80 x 80mm.