Parafoudre
Parmi les dispositifs essentiels pour une protection optimale des installations électriques et une sécurité accrue des personnes, le parafoudre occupe une place de choix ! En limitant les surtensions, le parafoudre permet de protéger efficacement les installations électriques : lorsqu’un coup de foudre se produit, le parafoudre écoule vers la terre une grande partie de l’énergie, limitant ainsi les surtensions transitoires dans les circuits et les risques qui en découlent pour les appareils branchés.
À noter que la norme NF C 15-100 rend obligatoire la présence d‘un parafoudre au tableau électrique dans un certain nombre de cas : si l’habitation ou le local est équipé(e) d’un paratonnerre ou situé(e) à moins de 50 m d’un bâtiment ayant un paratonnerre, si elle/il est situé(e) en zone AQ2 et que son alimentation électrique est aérienne.
Legrand recommande fortement d’installer un parafoudre dans le tableau électrique quel que soit le niveau d’activité orageuse surtout en maison individuelle ou pour un bâtiment isolé pour protéger des équipements sensibles et coûteux.
L’offre de parafoudres type 1 et/ou type 2 Legrand apporte une multitude de solutions :
- parafoudres avec protection de court-circuit intégrée, pour protection générale de tableau principal, pour protection du tableau divisionnaire, pour protection de ligne téléphonique et de communication, etc.
- différents courants de décharge max (Imax)
- solutions phase/neutre et tétrapolaires, mais aussi tripolaires et unipolaires
- encombrement de 1 à 8 modules
L’offre, adaptée à tous les environnements tels que le résidentiel, le tertiaire de proximité ou le grand tertiaire. La maintenance de ces offres se trouvent simplifiées par l’usage de cassettes débrochables.
À découvrir également :
- les multiprises équipées de parafoudre, pour des branchements à la sécurité renforcée
- les dispositifs de protection complémentaires, pour une alimentation sécurisée à tous les niveaux, avec notamment une protection différentielle : disjoncteurs, interrupteurs différentiels, disjoncteurs différentiels ou encore coupe-circuits, cartouches et fusibles (en rénovation uniquement).
Pour une protection complète, il est bien sûr essentiel de ne pas négliger la qualité de l’installation dans son ensemble ainsi que celle des accessoires et câbles utilisés pour la raccorder, car une installation inadéquate peut endommager le matériel et compromettre la sécurité de l'ensemble du réseau électrique de l’habitation.