Cassette de remplacement N-PE pour parafoudre basse tension typeT2 Imax 20kA

  • Ref. 4 122 98
  • LEGRAND

Cassette de remplacement pour parafoudre Type 2 (T2)

150,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cassette N-PE avec indicateur d'état :
    - vert (parafoudre en fonction)
    - rouge (cassette à remplacer)
  • Pour parafoudre T2 - Imax 20kA références 412224, 412225

Les + utilisation

Cassette débrochable

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Schéma de liaison IT
    Non
  • Schéma de liaison TN
    Oui
  • Schéma de liaison N-C
    Oui
  • Schéma de liaison TN-C-S
    Oui
  • Schéma de liaison TN-S
    Non
  • Schéma de liaison TT
    Non
  • Autre schéma de liaison
    Oui
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    5kA
  • Tension nominale AC
    230V
  • Tension max de régime permanent
    320V
  • Niveau de protection L-N
    1.2kV
  • Niveau de protection N-PE
    1.5kV
  • Fusible auxiliaire intégré
    Non
  • Taille (DIN)
    1 TE
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 2
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414970518187

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations