Bloc parafoudre adaptable typeT2 Imax 20kA/pôle - 3P+N 320V~ - 8 modules

  • Ref. 4 122 61
  • LEGRAND

Bloc parafoudre adaptable recommandé pour protection du tableau divisionnaire alimenté en 230V~ ou 400V~ Type 2 (T2), pour protection contre les surtensions transitoires des réseaux

665,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Bloc parafoudre T2 - Imax 20kA - 3P+N - 4 modules
  • Up 1,2kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNS - Avec report d'état CA + SD
  • Avec cassette débrochable et indicateur d'état :
    - vert : parafoudre en fonction
    - orange : cassette à remplacer
  • Protection contre les fins de vie en court-circuit à associer : DX³ 20A courbe C 1 module/pôle
  • Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11

Les + installation

Mise en oeuvre facilitée (connexion disjoncteur - parafoudre directe sans câble supplémentaire) - Recommandé pour les petites installations

Les + utilisation

Equipé d’un auxiliaire pour report à distance de l’état du parafoudre et du disjoncteur associé - Avec sécurité accrue durant son utilisation et sa maintenance

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Schéma de liaison IT
    Non
  • Schéma de liaison TN
    Oui
  • Schéma de liaison N-C
    Oui
  • Schéma de liaison TN-C-S
    Oui
  • Schéma de liaison TN-S
    Non
  • Schéma de liaison TT
    Oui
  • Autre schéma de liaison
    Non
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    5kA
  • Tension nominale AC
    400V
  • Tension max de régime permanent
    320V
  • Niveau de protection
    1.3kV
  • Niveau de protection L-N
    1.2kV
  • Niveau de protection N-PE
    1.4kV
  • Fusible auxiliaire intégré
    Non
  • Mode de pose
    Profilé chapeau 35 mm
  • Taille (DIN)
    8 TE
  • Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
    35mm²
  • Section de conducteur flexible max. (fil fin)
    25mm²
  • Avec contact de signalisation à distance
    Oui
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 2
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414970518101

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations