Cassette de remplacement N-PE pour parafoudres typeT1 + typeT2 Iimp 25kA

  • Ref. 4 122 85
  • LEGRAND

Cassette de remplacement pour parafoudre Type 1 + Type 2 (T1+T2)

638,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cassette N-PE avec indicateur d'état :
    - vert (parafoudre en fonction)
    - rouge (cassette à remplacer)
  • Pour parafoudres T1+T2 - Iimp 25kA références 412281, 412282, 412283 et ancien parafoudre référence 003023

Les + utilisation

Cassette débrochable

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Schéma de liaison IT
    Non
  • Schéma de liaison TN
    Oui
  • Schéma de liaison N-C
    Oui
  • Schéma de liaison TN-C-S
    Oui
  • Schéma de liaison TN-S
    Non
  • Schéma de liaison TT
    Non
  • Autre schéma de liaison
    Oui
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    25kA
  • Tension nominale AC
    400V
  • Tension max de régime permanent
    350V
  • Niveau de protection
    2.5kV
  • Niveau de protection L-N
    1.5kV
  • Niveau de protection N-PE
    1.5kV
  • Fusible auxiliaire intégré
    Non
  • Taille (DIN)
    2 TE
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 2
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414970517340

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations