Cassette de remplacement pour parafoudres typeT1 + typeT2 Iimp 25kA
Cassette de remplacement pour parafoudre Type 1 + Type 2 (T1+T2)
638,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cassette avec indicateur d'état :
- vert (parafoudre en fonction)
- rouge (cassette à remplacer) - Pour parafoudres T1+T2 - Iimp 25kA références 412281, 412282, 412283 et anciens parafoudres références 003020, 003022, 003023
Les + utilisation
Cassette débrochable
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.514 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choisir son parafoudre et sa protection associée édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Schéma de liaison IT Non
- Schéma de liaison TN Oui
- Schéma de liaison N-C Oui
- Schéma de liaison TN-C-S Oui
- Schéma de liaison TN-S Non
- Schéma de liaison TT Non
- Autre schéma de liaison Oui
- Courant nominal de décharge In (8/20) 25 kA
- Tension nominale AC 400 V
- Tension max de régime permanent 350 V
- Niveau de protection 2.5 kV
- Niveau de protection L-N 1.5 kV
- Niveau de protection N-PE 1.5 kV
- Fusible auxiliaire intégré Non
- Taille (DIN) 2 TE
- Avec contact de signalisation à distance Non
- Signalisation au niveau de l'appareil Optique
- Classe d'essai type 2 Non
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3414970517326
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Cassette de remplacement pour parafoudres typeT1 + typeT2 Iimp 25kA
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main