Acheminement et qualité de l'énergie

produit

773 produits
Elément droit de canalisation d'éclairage LBplus LBB404 - 40A - 4 conducteurs / 2 prises - 1,5 mètres

Elément droit de canalisation d'éclairage LBplus LBB404 - 40A - 4 conducteurs / 2 prises - 1,5 mètres

166,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Elément droit de canalisation d'éclairage LBplus LBB404 - 40A - 4 conducteurs / 6 prises - 3 mètres

Elément droit de canalisation d'éclairage LBplus LBB404 - 40A - 4 conducteurs / 6 prises - 3 mètres

316,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Elément droit de canalisation d'éclairage LBplus LBB404 - 40A - 4 conducteurs / 4 prises - 3 mètres

Elément droit de canalisation d'éclairage LBplus LBB404 - 40A - 4 conducteurs / 4 prises - 3 mètres

302,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour avec transformateur Keor S - 10000VA 9000W - à équiper de coffret de batterie
Keor S

Onduleur tour avec transformateur Keor S - 10000VA 9000W - à équiper de coffret de batterie

7961,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor S - 10000VA 9000W - autonomie 8 minutes
Keor S

Onduleur tour Keor S - 10000VA 9000W - autonomie 8 minutes

9880,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour avec transformateur Keor S - 6000VA 5400W - à équiper de coffret de batterie
Keor S

Onduleur tour avec transformateur Keor S - 6000VA 5400W - à équiper de coffret de batterie

5310,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor S - 6000VA 5400W - autonomie 17 minutes
Keor S

Onduleur tour Keor S - 6000VA 5400W - autonomie 17 minutes

6957,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation XCP/XCM en fibre de verre - 32A - débrochable - IP 55 - porte-fusible 3xCH10

Nouveauté

XCM

Boîte de dérivation XCP/XCM en fibre de verre - 32A - débrochable - IP 55 - porte-fusible 3xCH10

245,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation métallique XCP/XCM - 160A - débrochable - IP 55 - porte-fusible 3xNH00

Nouveauté

XCM

Boîte de dérivation métallique XCP/XCM - 160A - débrochable - IP 55 - porte-fusible 3xNH00

2512,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation métallique XCP/XCM - 630A - débrochable - IP 55 - porte-fusible 3xNH3

Nouveauté

XCM

Boîte de dérivation métallique XCP/XCM - 630A - débrochable - IP 55 - porte-fusible 3xNH3

7816,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Acheminement et qualité de l'énergie

L’offre Legrand comporte un grand nombre de solutions répondant efficacement à deux besoins principaux des clients : l’acheminement fiable de l’électricité et la qualité de l’énergie. Différents équipements sont proposés pour une réponse adaptée à votre installation électrique (type de réseau, puissance, fréquence, etc.).

 

Onduleurs

Système essentiel pour une alimentation stable et sans interruption, l’onduleur assure une continuité de service (en cas de coupure de courant) et protège les appareils électriques contre tout problème (ex. : surtensions sur le réseau). On distingue trois technologies parmi les solutions disponibles : On-line double conversion, Off-line et Line interactive.

 

Transformateurs HT-BT (Haute Tension-Basse Tension)

Solution haute performance permettant une réduction homogène de la consommation énergétique, le transformateur sec HP autoextinguible permet de diminuer les pertes à vide de -10% du A0 et les pertes en charge Ak imposées par le règlement 548/2014/CE qui définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign. Des enveloppes de protection sont également proposées (longues de 180 à 260 cm). Découvrez les transformateurs secs haute tension / basse tension.

 

Canalisations électriques préfabriquées 

Garante d’une distribution optimale, la canalisation permet d’alimenter tout type d’équipements en tous lieux grâce à une connexion rapide et fiable des conducteurs sous tension. Découvrez notamment la gamme MR (Medium Rating - calibre moyen) dédiée à la distribution dans les moyennes/grandes entreprises, immeubles de grande hauteur et établissements tertiaires.

 

Batteries de condensateur

Solution clé pour améliorer le facteur de puissance d’une installation, la batterie de condensateur existe avec self anti-harmoniques, permet de compenser les pertes d'électricité liées à l'énergie réactive. Découvrez la gamme d’accessoires associés pour une mise en œuvre optimale.

 

Toutes ces solutions permettent de disposer d’un réseau électrique performant en assurant le bon fonctionnement de l’installation électrique et en garantissant une fourniture d’électricité de qualité. Utilisées conjointement ou séparément, elles répondent aux attentes des clients en termes de fiabilité et de performance lors de leur utilisation.

 

Complétez vos installations avec des solutions de mesure et de supervision pour une maitrise de la consommation électrique.

 

Nos équipes sont à votre service pour vous conseiller dans le choix des produits, vous renseigner sur de nouvelles solutions et des points normatifs, faire un audit qualité de vos réseaux électriques ou encore effectuer la maintenance de vos transformateurs.