Onduleur traditionnel VFI double conversion en ligne monophasé Keor S, 3kVA -autonomie 8 minutes, avec affichage LCD

  • Ref. 3 101 21
  • Keor S
  • Legrand Energies Solutions

Onduleur monophasé Keor S - 3000 VA

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Onduleur IGBT : Redresseur IGBT : Parallèle jusqu’à 4 unités : Chargeur supplémentaire pour longues autonomies
  • Puissance :
    - nominale : 3000VA
    - active : 2400W
  • Processeur de signal digital (DSP)

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    160-288 V
  • Fréquence primaire
    45-65 Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie
    220-240 V
  • Fréquence secondaire
    50-60 Hz
  • Puissance effective de sortie
    2400 W
  • Puissance apparente de sortie
    3000 VA
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Oui
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    716 mm
  • Largeur
    275 mm
  • Profondeur
    776 mm
  • Poids
    53 kg
  • Temps de pontage à pleine charge
    8 min
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Technologie USV
    En ligne
  • Type de construction
    Appareil indépendant
  • Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
    1.5 %
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    0.8
  • Efficacité totale
    90 %
  • Efficacité en mode éco
    97 %
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    Raccordement fixe
  • Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
    1
  • EAN/Gencode
    3245063101210

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Onduleur traditionnel VFI double conversion en ligne monophasé Keor S, 3kVA -autonomie 8 minutes, avec affichage LCD

À associer