Armoire de batteries avec 2x6 blocs batteries 12Ah pour onduleur Keor S, dimensions 716x275x776mm
- Ref. 3 107 41
- Keor S
- Legrand Energies Solutions
Keor S, équipements pour onduleur tour monophasé online douuble conversion VFI
- Information produitStock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 1 an, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Armoire de batterie
- Armoire de batteries pour Keor S 3000
- Armoire avec batteries incluses
Information sur la gamme
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale et technique (p.28-29 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Protéger vos installations avec nos offres onduleurs Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Pile/batterie
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Largeur 275 mm
- Hauteur 716 mm
- Profondeur 776 mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Plomb
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3560 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3245063107410
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main