Acheminement et qualité de l'énergie

produit

773 produits
Condensateur Alpivar³ 30kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes
Alpivar³

Condensateur Alpivar³ 30kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes

Condensateur Alpivar³ 35kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes
Alpivar³

Condensateur Alpivar³ 35kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes

Condensateur Alpivar³ 10kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes
Alpivar³

Condensateur Alpivar³ 10kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes

Condensateur Alpivar³ 40kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes
Alpivar³

Condensateur Alpivar³ 40kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes

Module d'extension interface RS485 isolée
Alptec

Module d'extension interface RS485 isolée

Rack pour armoire Alpimatic 25+25kVAr, 400V réseau triphasé
Alpimatic

Rack pour armoire Alpimatic 25+25kVAr, 400V réseau triphasé

Rack pour armoire Alpimatic 25+50kVAr, 400V réseau triphasé
Alpimatic

Rack pour armoire Alpimatic 25+50kVAr, 400V réseau triphasé

Rack pour armoire Alpimatic 50kVAr, 400V réseau triphasé
Alpimatic

Rack pour armoire Alpimatic 50kVAr, 400V réseau triphasé

Rack pour armoire Alpimatic 25kVAr, 400V réseau triphasé
Alpimatic

Rack pour armoire Alpimatic 25kVAr, 400V réseau triphasé

Rack pour armoire Alpimatic 75kVAr, 400V réseau triphasé
Alpimatic

Rack pour armoire Alpimatic 75kVAr, 400V réseau triphasé

Onduleur tour Keor LP avec batterie avec 2 prises de courant 2P+T + 6 prises IEC 10A - 3000VA 2700W - port USB et RS232
Keor LP

Onduleur tour Keor LP avec batterie avec 2 prises de courant 2P+T + 6 prises IEC 10A - 3000VA 2700W - port USB et RS232

4039,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor LP avec batterie avec 2 prises de courant 2P+T + 3 prises IEC 10A - 2000VA 1800W - port USB et RS232
Keor LP

Onduleur tour Keor LP avec batterie avec 2 prises de courant 2P+T + 3 prises IEC 10A - 2000VA 1800W - port USB et RS232

3032,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor LP avec batterie avec 1 prise de courant 2P+T + 3 prises IEC 10A - 1000VA 900W - port USB et RS232
Keor LP

Onduleur tour Keor LP avec batterie avec 1 prise de courant 2P+T + 3 prises IEC 10A - 1000VA 900W - port USB et RS232

1821,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Carte CS102 SK - SNMP pour onduleur

Carte CS102 SK - SNMP pour onduleur

Acheminement et qualité de l'énergie

L’offre Legrand comporte un grand nombre de solutions répondant efficacement à deux besoins principaux des clients : l’acheminement fiable de l’électricité et la qualité de l’énergie. Différents équipements sont proposés pour une réponse adaptée à votre installation électrique (type de réseau, puissance, fréquence, etc.).

 

Onduleurs

Système essentiel pour une alimentation stable et sans interruption, l’onduleur assure une continuité de service (en cas de coupure de courant) et protège les appareils électriques contre tout problème (ex. : surtensions sur le réseau). On distingue trois technologies parmi les solutions disponibles : On-line double conversion, Off-line et Line interactive.

 

Transformateurs HT-BT (Haute Tension-Basse Tension)

Solution haute performance permettant une réduction homogène de la consommation énergétique, le transformateur sec HP autoextinguible permet de diminuer les pertes à vide de -10% du A0 et les pertes en charge Ak imposées par le règlement 548/2014/CE qui définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign. Des enveloppes de protection sont également proposées (longues de 180 à 260 cm). Découvrez les transformateurs secs haute tension / basse tension.

 

Canalisations électriques préfabriquées 

Garante d’une distribution optimale, la canalisation permet d’alimenter tout type d’équipements en tous lieux grâce à une connexion rapide et fiable des conducteurs sous tension. Découvrez notamment la gamme MR (Medium Rating - calibre moyen) dédiée à la distribution dans les moyennes/grandes entreprises, immeubles de grande hauteur et établissements tertiaires.

 

Batteries de condensateur

Solution clé pour améliorer le facteur de puissance d’une installation, la batterie de condensateur existe avec self anti-harmoniques, permet de compenser les pertes d'électricité liées à l'énergie réactive. Découvrez la gamme d’accessoires associés pour une mise en œuvre optimale.

 

Toutes ces solutions permettent de disposer d’un réseau électrique performant en assurant le bon fonctionnement de l’installation électrique et en garantissant une fourniture d’électricité de qualité. Utilisées conjointement ou séparément, elles répondent aux attentes des clients en termes de fiabilité et de performance lors de leur utilisation.

 

Complétez vos installations avec des solutions de mesure et de supervision pour une maitrise de la consommation électrique.

 

Nos équipes sont à votre service pour vous conseiller dans le choix des produits, vous renseigner sur de nouvelles solutions et des points normatifs, faire un audit qualité de vos réseaux électriques ou encore effectuer la maintenance de vos transformateurs.