Onduleur traditionnel VFI double conversion en ligne monophasé Keor S avec transformateur d'isolation, 3kVA - autonomie 8 minutes

  • Ref. 3 101 25
  • Keor S
  • Legrand Energies Solutions

Onduleur monophasé Keor S avec transformateur 3000 VA

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Onduleur IGBT : Redresseur IGBT : Parallèle jusqu’à 4 unités : Chargeur supplémentaire pour longues autonomies
  • Puissance :
    - nominale : 3000VA
    - active : 2400W
  • Processeur de signal digital (DSP)

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'entrée 160-288 V
  • Fréquence primaire 45-65 Hz
  • Nombre de phases primaires 1
  • Tension de sortie 220-240 V
  • Fréquence secondaire 50-60 Hz
  • Puissance effective de sortie 2400 W
  • Puissance apparente de sortie 3000 VA
  • Nombre de phases secondaires 1
  • SNMP Oui
  • Type de tension AC
  • Hauteur 716 mm
  • Largeur 275 mm
  • Profondeur 776 mm
  • Poids 85 kg
  • Autonomie 8 min
  • Possibilité de gestion du réseau Oui
  • Technologie USV En ligne
  • Type de construction Appareil indépendant
  • Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 1.5 %
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.8
  • Efficacité totale 90 %
  • Efficacité en mode éco 97 %
  • Contact de commutation hors tension Non
  • Fonction de coupure automatique Non
  • Raccordement d'entrée Raccordement fixe
  • Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe 1
  • EAN/Gencode 3245063101258

Onduleur traditionnel VFI double conversion en ligne monophasé Keor S avec transformateur d'isolation, 3kVA - autonomie 8 minutes

À associer