Ecran tactile de contrôle 3,5pouces Mosaic pour système de contrôle SATI Adressable

Système de contrôle SATI Adressable, écran de contrôle

1348,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Ecran tactile de contrôle 3,5pouces Mosaic
  • Ecran tactile de 3,5pouces encastrable avec la boîte référence 089279 et une plaque Mosaïc référence 078470
  • Visualise l'état des BAES adressables surveillés par une ou plusieurs interfaces de BAES adressables référence 062600 - Alimentation avec référence 063442
  • Connexion directe avec l'interface avec un câble RJ45 croisé ou sur réseau IP

Avantages

  • Ne nécessite pas de PC pour superviser les BAES adressables

Les + installation

Complétement encastrable avec la boite référence 089279 ou 089379

Les + utilisation

Visualisation de l'état d'une ou plusieurs installations de BAES adressables en permanence avec possibilité d'alerte en cas de dépassement d'un seuil de défaut

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    112mm
  • Largeur
    31.55mm
  • Hauteur
    117mm
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060626013

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations