Répéteur pour extension du système de contrôle SATI Adressable au-delà de 250 blocs

  • Ref. 0 626 03
  • LEGRAND

Système de contrôle SATI Adressable, répétiteur

808,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Répéteur pour extension du système de contrôle SATI adressable au-delà de 250 blocs
  • Encombrement : 6 modules de 17,5mn
  • Alimentation : 230V - 50Hz à 60Hz
  • Batterie Ni-Cd - 8,4V - 0,15Ah
  • Classe II

Avantages

  • Peut être utilisé pour avoir une longueur totale de ligne de 3,7km et de 1023 BAES

Les + installation

Fixation sur rail DIN

Les + utilisation

Permet de faire du compartimentage sur une installation de BAES adressables

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    108mm
  • Largeur
    48mm
  • Hauteur
    83mm
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Consommation d'énergie
    4.4W
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    20mA
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    8
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    HR22
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    40g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3245060626037

Formations et services

Prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations