Logiciel de supervision PC pour système de contrôle SATI Adressable

  • Ref. 0 626 02
  • LEGRAND

Système de contrôle SATI Adressable, logiciel

1678,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Logiciel de supervision PC
  • Permet la supervision de BAES adressables sur un ou plusieurs sites sans limite de capacité - Connexion en IP ou série (RS232 ou RS485) avec l'interface pour BAES adressables référence 062600
  • Supervision simultanée de la totalité de l'établissement organisé selon sa configuration de construction
  • Installable sur PC Windows en monoposte ou multiposte
  • Edition de documents facilitant la maintenance (rapport d'installation, fiche d'intervention, liste de pièces détachées)

Avantages

  • Supervision des BAES sur plans Autocad

Les + installation

Logiciel utilisable sur les PC équipés de Microsoft Windows XP, 7, 8 et 10

Les + utilisation

Ce logiciel permet d'apporter la preuve de la conformité réglementaire d'une installation de BAES dans les ERP, par l'émission périodique de rapports d'installation - De plus, il facilite la maintenance de ces BAES en localisant les BAES en défaut et en émettant des fiches d'intervention

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Systèmes d'exploitation
    Windows
  • Intégrable dans
    Autre
  • SNMP
    Non
  • RMON
    Non
  • MIB I
    Non
  • MIB II
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060626020

Formations et services

Prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations