BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT
- Ref. 0 625 26
- LEGRAND
Bloc d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- BAES étanchecompatibles avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteurConnectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes ref :062520/062521
- Eclairage par la tranche ref : 062676, peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref : 062699
- BAES d'évacuation à faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour accélérer les évacuations secteur présent.
- La passerelle de configuration ref :088240 et l'application Legrand Close Up permettent de :
- Visualiser les paramètres du bloc
- Régler l'heure des tests
- Visualiser le défaut - Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation
Avantages
- Permet de la visualisation de son état à tout instant sur la web application Legrand ERPconnecté.
- Installation optimisée pour la rénovation:Respect de la réglementation (mise au repos secteur absent) avec les principales télécommandes du marché
Les + installation
Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la mise au repos secteur absent (exigence réglementaire).Apporte une solution robuste (IK10) de signalisation verticale en installation plafond.
Les + utilisation
Visualisation de l'état sur l'application Legrand-ERP connecté :
- automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement
- facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- FT-S000103941FR-3.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice Notice_LA03155AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche de fin de vie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose En saillie et encastré
- Fonction Éclairage d'évacuation
- Type de pictogramme Feuillet/plaque inséré(e)
- Visibilité du pictogramme D’un seul côté
- Pictogramme inclus Oui
- Système de contrôle Auto-test automatique
- Convient pour la mise en veille Oui
- Avec interrupteur à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
- Type de batterie NiMh
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Douille Autre
- Nombre de têtes de luminaire 1
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Numéro RAL du boîtier 9003
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de la verrine Plastique transparent
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 207-253V
- Courant nominal 2.8-3.5mA
- Appareillage Driver LED courant constant
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Classe de protection (IP) IP66
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Puissance du système 0.5W
- Flux lumineux utile 45lm
- Flux lumineux en mode veille 3lm
- Température de couleur 5600-5700K
- Facteur de puissance (cos phi) 0.7
- Distance de visibilité du pictogramme 15m
- Temps d'opération nominal 1-1h
- Largeur 125mm
- Hauteur/profondeur 62mm
- Longueur 225mm
- Nombre de pôles 4
- Section de conducteur 2.5mm²
- Type de connexion Raccordement à vis
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -10-50°C
- Fréquence 50-60Hz
- Consommation en veille 3mA
- Durée de vie estimée de l'ampoule 90000h
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Maintien du cable Non applicable
- Attache/serre-cable compatible avec Cable
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Non
- Code CEI (Pack1) LR6
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 26g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- Objet connecté Oui
- Moyen de pilotage Configurateur
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- EAN/Gencode 3414971404816
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste