Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté

  • Ref. 0 610 80
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité

82,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour références : 062525, 062526, 062550, 062552, 062560, 062561, 062625, 062626, 062650, 062660, 062629, 062634

Recommandations / restrictions d’usages

  • Réservé au remplacement des BAES à partir d'avril 2019

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Désignation des dimensions
    Mono
  • Nombre de cellules
    1
  • Modèle
    Nickel-métal-hydride
  • Tension nominale
    1.2 V
  • Capacité
    1.1 mAh
  • Désignation IEC
    LR 6
  • Autre désignation
    AA
  • Longueur
    55 mm
  • Hauteur, borne comprise
    55 mm
  • Largeur
    19 mm
  • Diamètre
    19 mm
  • Bloc d'accus
    Non
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
    Non
  • Boîtier en plastique
    Non
  • Température ambiante
    0-50 °C
  • Adapté à une charge rapide
    Non
  • Poids
    24 g
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature de stockage
    30-30 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    26 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3414971361126

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations