Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI
- Ref. 0 610 92
- LEGRAND
Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité
102,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour blocs d'évacuation, DBR et BAEH IP66 ECO1 références : 062526, 062552
- Pour BAPI référence 060894
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1133 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Baby
- Nombre de cellules 2
- Modèle Nickel-cadmium
- Tension nominale 2.4 V
- Capacité 1500 mAh
- Désignation IEC KR14
- Autre désignation SC
- Longueur 86.7 mm
- Hauteur, borne comprise 26 mm
- Largeur 26 mm
- Diamètre 26 mm
- Bloc d'accus Oui
- Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
- Boîtier en plastique Oui
- Température ambiante 0-40 °C
- Adapté à une charge rapide Oui
- Poids 95.2 g
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) Cs
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 2
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 53 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3245060610920
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main