Etiquette d'évacuation repositionnable et recyclable pour personne à mobilité reduite

  • Ref. 0 612 14
  • LEGRAND

Etiquettes de signalisation repositionnables, pouvant être installées sur les BAES, BAEH et luminaires pour sources centralisées d'évacuation

11,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pour références : 062525, 062526, 062560, 062625, 062626, 062660
  • Etiquette rigide de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable pour personne à mobilité réduite
  • Visible depuis une distance de 20m (conformément à la norme européenne EN 1838) - Pictogramme constitué de deux carrés sécables : 1 silhouette d’un personnage en fauteuil roulant (de profil) et 1 flèche horizontale - Permet de baliser les chemins d'évacuation pouvant être empruntés par les Personnes à Mobilité Réduite
  • Conforme au règlement de sécurité des ERP (article C0 42 : balisage des dégagements)
  • Conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail) et à la norme NF X 08-003 : juillet 2006 (couleurs et signaux de sécurité)

Les + utilisation

Permet de signaler les chemins d'évacuation pouvant être utilisés par les Personnes à Mobilité Réduite

Recommandations / restrictions d’usages

  • A utiliser uniquement avec des BAES DBR

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Feuillet/plaque inséré(e)
  • Signification du pictogramme
    Itinéraire de secours
  • Bilatéral
    Non
  • Longueur
    100 mm
  • Largeur
    200 mm
  • Epaisseur de matériau
    0.25 mm
  • EAN/Gencode
    3414971361256

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations