Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES d'évacuation et BAEH SATI évolutifs

  • Ref. 0 610 15
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité

199,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour références : 062525, 062526, 062552

Les + installation

Cosses de connexion différenciées pour interdire le risque d'inversion de polarité de la batterie

Les + utilisation

Cette batterie permet d'augmenter la durée de vie des BAES d'évacuation et de BAEH ne satisfaisant plus leurs autonomies réglementaires

Recommandations / restrictions d’usages

  • Destiné uniquement aux BAES et BAEH Legrand

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Désignation des dimensions
    Mono
  • Nombre de cellules
    3
  • Modèle
    Nickel-cadmium
  • Tension nominale
    3.6 V
  • Capacité
    4000 mAh
  • Désignation IEC
    KR20
  • Autre désignation
    D
  • Longueur
    98 mm
  • Hauteur, borne comprise
    61 mm
  • Largeur
    33 mm
  • Bloc d'accus
    Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
    Non
  • Boîtier en plastique
    Oui
  • Température ambiante
    0-40 °C
  • Adapté à une charge rapide
    Oui
  • Poids
    360 g
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    LR20
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Cadmium
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    3
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    140 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3245060610159

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations