Centre Service Porsche, le mélange entre esthétisme et performance

Commerce et sport

Information complémentaire

Pour les installations électriques du Centre Service Porsche de Poitiers - son hall d’exposition, ses bureaux et son atelier - l’installateur Thelina Electricité s'est inspiré des voitures Porsche en choisissant une installation électrique autant puissante qu'esthétique.

Recommandations

Produits

TGBT

TGBT

Baies LCS²

Baies LCS²

Bornes Green'UP

Bornes Green'UP

Appareillage Mosaic

Appareillage Mosaic

Installation électrique 100% Legrand

concession porsche interieur 1222x569

L’installateur Thelina Electricité s’est associé à Legrand pour l’ensemble des installations électriques, courant fort et faible. L’enjeu de ces installations ? S’intégrer parfaitement aux lieux pour répondre à une grande exigence esthétique. Un gros travail a ainsi été réalisé sur les passages de câbles.

Partenariat fort

« J’aime bien la notion de partenariat. Et puis, avec les solutions Legrand que je connaissais de longue date pour la plupart, j’étais certain d’avoir des produits de qualité ». Hervé Chauvin, directeur du site des Deux-Sèvres de Thelina Electricité.

Collaboration en amont…

Un travail important a été réalisé entre Legrand et l’installateur Thelina Electricité dès l’appel d’offres pour respecter le cahier des charges exigeant du client. Il s’agissait de proposer une offre cohérente aussi bien en terme de qualité que de prix. Thelina Electricité a plébiscité le suivi réalisé par l’agence Legrand de Nantes.

concession porsche installateur 700x450

…et pendant le chantier

Pour la mise en oeuvre des produits, Thelina Electricité s’est également appuyé sur les équipes Legrand. Celles-ci ont accompagné l’installateur électricien et le tableautier CICABE pour l’installation des tableaux électriques, des baies informatiques et des bornes de recharge pour véhicules électriques Green’Up Premium.

concession porsche installateurs exterieur 700x450

Nous avons eu un accompagnement technique de Legrand sur des produits que nous ne connaissions pas forcément. En cas d'interrogation, nous avions toujours une réponse. C’est une force de Legrand sur ce genre de projet. Chez Thelina Electricité, des affaires comme celle-là, on ne demande qu’à en refaire !

Information complémentaire

Appareillage Mosaic haut de gamme

Afin de répondre à un cahier des charges très précis du Centre Service, Thelina Electricité s’est appuyé sur la gamme Mosaic. Le résultat ? Cet appareillage s’intègre parfaitement dans le lieu. 

Information complémentaire

borne greenup concession porsche01 700x350
borne greenup concession porsche02 350x350 borne greenup concession porsche03 350x350

Bornes de recharge Premium pour les véhicules électriques

Thelina Electricité a mis en œuvre deux bornes de recharge Green’Up Premium pour les véhicules électriques. Pour cette installation, les équipes de Thelina Electricité ont bénéficié d'un accompagnement technique.

Information complémentaire

Esthétique, jusque dans les coffrets de prises

Soucieux de l’esthétique globale du Centre Service, l’architecte Triade a plébiscité les coffrets de prises électriques P17 pour la partie industrie.

Avec un client comme Porsche, nous sommes sur un cahier des charges très précis qui joue à peu près sur tous les matériaux et toutes les couleurs. Les équipements électriques se doivent également de disposer d’un design qui s’intègre au mieux dans le lieu. Avec la marque Legrand nous avons trouvé tous les produits qui pouvaient répondre aux exigences du client

Information complémentaire

Intervenants

Investisseur : Porsche

Architecte : Cabinet Triade

Installateur : Thelina Electricité

Tableautier : CICABE

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir