Au stade Allianz Riviera de Nice, la puissance bat des records

Commerce et sport

Pour son nouveau stade, Nice joue la puissance et la performance

Le stade Allianz Riviera de Nice fait partie de ces stades modernes qui combinent accueil de manifestations sportives, concerts, séminaires et boutiques. Pour satisfaire à tous ces besoins, il requiert des installations parfaitement fiables et sûres. La puissance en est un des piliers. Construit en prévision de l'Euro de football 2016, le nouveau stade Allianz Riviera compte environ 35 000 places. Le chantier qui aura duré deux ans a mobilisé près de 100 personnes chez l’installateur Graniou, filiale du groupe VINCI Energie. Le tableautier SOFIE aura mis 8 mois pour réaliser la centaine de tableaux divisionnaires et 2 mois pour les 4 TGBT. La puissance était à ce prix.

Recommandations

Produits

Coffrets Atlantic

Coffrets Atlantic

Prises Hypra

Prises Hypra

TGBT XL³

TGBT XL³

Tableaux divisionnaires XL³

Tableaux divisionnaires XL³

Centrale de mesure EMDX³

Centrale de mesure EMDX³

Disjoncteurs DMX³

Disjoncteurs DMX³

Sur ce projet nous ne nous sommes pas contentés que du câblage des armoires. Nous avons réalisé aussi toutes les notes de calcul et les schémas électriques avec les logiciels XL Proᵌ Calcul et XL Proᵌ

Information complémentaire

pro solproj batpub stade allianz riviera nice med05 1
pro solproj batpub stade allianz riviera nice med05 2 pro solproj batpub stade allianz riviera nice med05 3

La gamme complète d’armoires

Sur ce chantier, Legrand a fourni les TD et TGBT équipés de disjoncteurs DMX3 2500 A. Toute la gamme XL3 est présente : 125, 160, 400, 800 et 4000. Des coffrets Atlantic sont dédiés pour l’éclairage du stade et des passerelles et d’autres accueillent une batterie de prises Hypra pour les panneaux publicitaires. L’alimentation du stade, est assurée par quatre  transformateurs de 1250 kVA.

La distribution se fait en colonnes aux 4 angles du stade, l’installation est donc dupliquée à chaque fois. La complexité sur ce chantier a été la partie intégration et tirage de câbles

Information complémentaire

Un stade vertueux

Stade écologique avec notamment ses 7 000 m2 de panneaux solaires, l’Allianz Riviera vise la performance énergétique. Pour y parvenir, des centrales de mesure EMDX3 ont été installées dans les TGBT. A tout moment les exploitants peuvent connaître les consommations d’énergie et apporter les actions correctives qui s’imposent.

Nous pouvons dire que ce chantier s’est très bien déroulé. On n’a rencontré aucun problème lors des tests et de la mise en service. Dès le départ ce projet était basé sur la confiance

800 km longueur des câbles
100 000 h temps passé pour réaliser l’installation électrique

Intervenants

Société de projet : Nice Eco Stadium

Constructeur : Vinci Construction France

Architecte : Wilmotte & Associés SA

Installateur : Entreprise Graniou

Tableautier : SOFIE

À découvrir aussi

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir