Le choix d’installer des bornes de recharge de véhicules électriques émane à la fois d’une demande de certains clients mais également de l’organisme de certification afin que nous obtenions la certification HQE
Information complémentaire



Recharges multiples et rapides garanties
Sur le parking du magasin ont été installées, par l’entreprise Masselin Surfaces Commerciales, 11 bornes Green’up Premium pouvant recharger simultanément 22 véhicules. Grâce à leurs deux types de recharges, mode 2 ou mode 3, les bornes couvrent toute la gamme de véhicules électriques. Leurs IP et IK élevés permettent une installation en extérieur en toute sécurité.
Le temps de charge très rapide annoncé par Legrand nous a séduits. Je trouve également ces bornes de recharge de très bonne facture avec leur esthétique et leur IP élevé
Information complémentaire

Solution globale pour la continuité de service
Après avoir validé la solution de bornes de recharge Green’up Premium, le BE Apteo Ingenierie s’est également montré favorable à la mise en œuvre d’une solution globale. Pour lui, diposer d’une offre complète provenant d’un seul fournisseur et incluant bornes, TGBT et tableaux divisionniares est une sécurité.
Pour nous la continuité de service est essentielle avec les groupes froids. Legrand propose de la qualité et une cohérence dans l’installation avec des produits disponibles chez tous les distributeurs
Intervenants
Investisseur : METRO
Installateur : Masselin Surfaces Commerciales
BE : Apteo Ingenierie

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.