Hyundai Limoges s’équipe d’une borne Green’Up Premium pour ses véhicules électriques

Commerce et sport

Pour faire tester ses nouveaux modèles hybrides et tout électriques, le concessionnaire Hyundai de Limoges a installé une borne de recharge pour véhicules électriques Green’Up Premium. Une collaboration 100% locale.

Recommandations

Produits

Le choix des bornes Green’Up Premium

hyundai limoges vehicule electrique 938x569
hyundai limoges hommes 350x350 borne recharge greenup 350x350

Destinée à recharger les voitures dédiées aux essais clients, la borne de recharge pour véhicules électriques Green’Up Premium possède une puissance de 7 kW. Elle est équipée d’une prise électrique 220 V et permet une charge complète du véhicule électrique en 7 à 8 heures.

Un accompagnement pour l’installation

Si la borne de recharge pour véhicules électriques Green’Up Premium est facile à mettre en œuvre, l’installateur électricien SARL Jean-Paul Betoulle a tout de même apprécié l’accompagnement de nos équipes pour l’installation.  

C’était notre première installation de borne électrique. Nous avons pu compter sur l’appui de techniciens Legrand qui nous ont aidés pour la mise en service. La proximité était évidemment un plus. Nous avons travaillé dans une logique de partenariat et les choses sont allées toutes seules

Un partenariat 100% local

hyundai limoges philippe rafignon 938x569
coffret greenup access 350x350 borne recharge greenup detail 350x350

Malgré les instructions de Hyundai qui imposaient un fournisseur de bornes de recharge pour véhicules électriques, le directeur de la concession Hyundai de Limoges, Philippe Rafignon, a décidé de travailler avec Legrand, acteur local reconnu pour ses produits. Ce partenariat local est gagnant pour toutes les parties. Installée dans le show-room, la borne de recharge pour voitures électriques Green’Up Premium permet au concessionnaire de promouvoir ses voitures électriques et hybrides et à l’installateur électricien Jean-Paul Betoulle de se positionner pour installer nos bornes chez les clients.

J’ai demandé une dérogation auprès de ma direction pour pouvoir installer une solution Legrand. Legrand est une belle entreprise et j’estime qu’il faut se serrer les coudes et travailler avec les entreprises locales quand les produits sont bons

7 à 8 heures pour charger un véhicule avec une borne Green'Up Prenium

INTERVENANTS

Investisseur : Hyundai
Installateur : SARL Jean-Paul Betoulle

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir