Découvrez comment la péniche Zambezi a été transformée en école de cuisine

Amarrée sur le Canal du Midi, la péniche Zambezi accueille depuis mars 2019 les gastronomes pour des stages de cuisine suivis de dégustations. Equipé de 8 postes de cuisine - fours, plaques électriques et lave-légumes - ainsi que d’une salle de réception, le Zambezi aura nécessité un an de travaux électriques. Au menu de l’installation de Multi Elec 31 : une solution domotique MyHOME, mise en œuvre pour plus de fonctionnalité.

Information complémentaire

mr bateau
inter 5 inter 2

Le client souhaitait des installations électriques pratiques tant d’un point de vue technique que pour l’utilisation. La solution MyHOME de Legrand répondait à cette demande

MyHOME, un choix pratique

Une solution facile à installer…

Habitué à la solution domotique MyHOME, l’installateur électricien Multi Elec 31 a une fois de plus plébiscité sa simplicité de mise en œuvre et son évolutivité, très pratique. Après l’installation, la programmation s’est avérée « ludique » pour l’installateur.

…Et à utiliser !

La solution MyHOME pilote l’ambiance lumineuse et sonore de la péniche, à partir d’interrupteurs, d’un écran tactile et de l’application web. Deux scénarios simples ont été programmés : l’arrivée, avec une commande pour éclairer le bureau, et le départ, avec une commande pour tout éteindre. L’installateur a également prévu une extension pour intégrer le système d’alarme de la péniche à MyHOME.

Information complémentaire

inter 3
inter 4 detecteur

Nous avons l’habitude d’installer la solution MyHOME avec mon équipe. Au niveau du câblage, nous gagnons du temps : au lieu de tirer deux fils navettes pour un va-et-vient, on met un BUS. Finalement, nous rattrapons le surcoût de la solution en diminuant notre temps de pose

Information complémentaire

tableau 2
tableau

Un TGBT facile à installer

Pour la partie puissance, Multi Elec 31 a mis en oeuvre un TGBT à puissance surveillé EDF (tarif jaune) avec répartition optimisée. Grâce à ces connexions optimisées, l’installateur électricien a gagné du temps pour le câblage. Il a également apprécié le résultat très « propre », un vrai plus sur les chantiers tertiaires.

Information complémentaire

prise 2
prise 3 prise 5

Céliane : un appareillage de choix

Pour un appareillage très esthétique, l’installateur électricien a fait le choix de la gamme Céliane, offrant une large déclinaison de couleurs de plaques. Il a mis en œuvre des interrupteurs électriques dont certains avec variateur de lumière, des prises électriques ainsi qu’une double prise USB dans le bureau. L’installateur a également adapté l’appareillage Céliane pour installer les alarmes sonores et visuelles d’envahissement, obligatoires sur les péniches.

Tout le monde connaît Céliane, cette gamme est facile à proposer

Information complémentaire

alarme
baes

Un système de sécurité optimal

Pour la partie sécurité, Multi Elec 31 a installé des alarmes incendie de type 3 ainsi que 7 Blocs autonome d'éclairage et de sécurité

Information complémentaire

Legrand, partenaire à toutes les étapes

Habitué à collaborer, l’installateur électricien a apprécié l’accompagnement de terrain de nos équipes ainsi que les supports de communication proposés par le fournisseur.

De plus, un catalogue de formation très complet est disponible.

Nous avons établi un vrai partenariat avec Legrand, qui sait nous accompagner. D’ailleurs, ils nous proposent un catalogue de formation très complet

Information complémentaire

INTERVENANTS

Installateur : Multi Elec 31

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir