Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P , 1 prise 2P+T 16A , 1 disjoncteur et 1 transformateur

  • Ref. 0 589 20
  • P17
  • LEGRAND

P17, les coffrets de prises permettent de distribuer la puissance au plus près des équipements, en brochage industriel et/ou domestique - Ils existent en monoprise, multiprises, équipés ou à composer

1484,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coffret multiprise P17 IP44 équipé
  • Equipé de :
    - 1 socle de prise 20 à 25V~
    - 16A
    - 2P
    - 1 socle de prise 200 à 250V~
    - 16A
    - 2P+T
    - Protection par disjoncteur et transformateur de sécurité 150VA
  • Dimensions :
    - Hauteur : 441mm
    - Largeur : 265mm
    - Profondeur : 128mm
  • Avec rail 12 modules
  • Conforme aux normes :
    - IEC 61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance
    - IEC 61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peut recevoir les pattes de fixation référence 001969
  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Prise CEE - 16 A 2x16A xp xxxV
  • Prise CEE - 32 A Sans
  • Prise CEE - 63 A Sans
  • Prise CEE - 125A Sans
  • Nombre de prises avec terre 1
  • Protection Commutateur LS
  • Disjoncteur différentiel Sans
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
  • Diamètre entrée de câble M32
  • Manipulation Montage mural
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Finition militaire Non
  • Couleur Gris
  • Hauteur 441 mm
  • Largeur 265 mm
  • Profondeur 128 mm
  • EAN/Gencode 3245060589202

Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P , 1 prise 2P+T 16A , 1 disjoncteur et 1 transformateur

À associer