Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffrets étanches Plexo³ et coffrets P17

  • Ref. 0 019 69
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, accessoire de montage pour coffret

51,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 pattes de fixation murale
  • Pour coffrets mobiles P17 largeur 265mm et 405mm
  • Permettent d’installer les coffrets Plexo³ au mur avec des points de fixation situés en dehors de l’enveloppe, et donc sans démontage du coffret

Les + installation

Montage vertical ou horizontal

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Étrier de montage
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Largeur
    85 mm
  • Hauteur
    32 mm
  • Profondeur
    15 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -15-40 °C
  • Temperature de stockage
    -15-40 °C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060019693

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations