Quelles précautions doit-on prendre avec le Wi-Fi dans les établissements scolaires et les crèches ?

Les établissements scolaires et les crèches sont régis par la Loi Abeille. 

Dans les écoles maternelles et élémentaires, lorsque les activités pédagogiques ne le nécessitent plus, les points d’accès Wi-Fi doivent pouvoir être désactivés à l’aide d’un mécanisme simple. C’est pour cela que les solutions Wi-Fi PoE Legrand sont pourvues d’un bouton On/Off. De plus, le conseil d'école doit être préalablement informé des projets d'installation de solutions de réseau sans fil : l'information ne donne pas lieu à un vote mais doit figurer au procès verbal du conseil d'école. 

Dans les EPLE (Établissement Public Local d’Enseignement, dont les collèges et lycées), les points d’accès Wi-Fi peuvent être permanents, mais le conseil d’administration doit au préalable avoir voté l’installation des solutions de réseau sans fil. 

Information complémentaire

Gamme Wi-Fi PoE

Choisissez les solutions Wi-Fi PoE adaptées aux bâtiments de petite et moyenne tailles selon les besoins de vos clients et en fonction de vos chantiers. Les points d’accès PoE peuvent être installés dans les constructions neuves ou dans les bâtiments en rénovation.
 

Information complémentaire

Kit PoE 

D’une puissance maximale de 30W, le kit PoE se compose de 2 points d’accès Wi-Fi et d’un switch PoE. 

À installer en encastré, il s’utilise en petit tertiaire ou bien en résidentiel et propose sur quatre ports Gigabit 802.3af/at PoE+ une bande passante de 12 Gbps.
 

Information complémentaire

Pack petit tertiaire Wi-FI PoE

Le pack petit tertiaire Wi-Fi PoE permet la création de réseaux distincts en ajoutant des points d’accès supplémentaires, et est idéal pour une utilisation dans un établissement de type bureau, école, pharmacie, ou encore petit commerce. 

À l’aide de ce pack qui contient 2 points d’accès Wi-Fi PoE et un switch PoE 6 ports Gigabit, augmentez la qualité de service et la connectivité du bâtiment de vos clients.

Questions fréquentes

La technologie Power over Ethernet (PoE) est un moyen simple et économique d’alimenter en électricité et en données, l’ensemble des appareils connectés d’une installation. Selon la norme d’installation internationale ISO/IEC 14732-2, la prise en compte du PoE est obligatoire pour...
En savoir plus
Il existe plusieurs spécifications IEEE pour les PoE, et notamment les amendements 802.3bt, 802.3at et 802.3af.
Leur application dépend notamment du Type de PoE (1, 2, 3 ou 4), de la Classe (de 1 à 8), de la puissance maximum au PSE (Power Sourcing Equipement), de la puissance minimum à...
En savoir plus
La prise modulaire, communément appelée RJ45, est un format de connecteur qui permet une interconnexion de tous les systèmes multimédias sur une infrastructure de communication unique, que ce soit en résidentiel, de bureaux, commerces ou autres. Afin d'assurer leur compatibilité, les...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message