Comment désactiver un point d’accès Wi-Fi ? 

Les points d’accès Wi-Fi PoE (Power over Ethernet) Legrand sont équipés d’un mécanisme simple : un bouton On/Off qui permet de désactiver le dispositif facilement.

Vos clients pourront ainsi utiliser le point d’accès Wi-Fi PoE que lorsque cela est nécessaire, en cas de visioconférence, de webinaire, ou encore pour des besoins de partage de fichiers ou de streaming par exemple. 

Information complémentaire

Offre PoE Legrand 

Vous pourrez choisir entre différentes solutions Wi-Fi PoE pour les petites et les moyennes entreprises, en fonction de vos chantiers et des besoins de vos clients. La gamme de points d’accès Wi-Fi Legrand peut être installée dans les bâtiments en rénovation comme dans des constructions neuves


On vous explique tout ! 
 

Information complémentaire

Pack petit tertiaire Wi-FI PoE 

Pour un établissement de type petit commerce, école, pharmacie ou encore bureau, le pack petit tertiaire Wi-Fi PoE est la solution la plus adaptée. Composé d’un switch PoE avec 6 ports Gigabit avec port fibre SFP et de 3 points d’accès Wi-Fi PoE, ce pack permet d’augmenter la qualité de service et la connectivité du bâtiment.

Elle permet également de créer des réseaux distincts avec l’ajout d’autres points d’accès. 
 

Information complémentaire

Kit PoE 

Composé d’un switch PoE et de 2 points d’accès Wi-Fi, le kit PoE, quant à lui, propose une puissance maximale de 30W et doit être installé en encastré. Il peut convenir pour un usage en petit tertiaire mais également en résidentiel.


Cette solution offre une bande passante de 12 Gbps sur quatre ports Gigabit 802.3af/at PoE+. 
 

Questions fréquentes

La technologie Power over Ethernet (PoE) est un moyen simple et économique d’alimenter en électricité et en données, l’ensemble des appareils connectés d’une installation. Selon la norme d’installation internationale ISO/IEC 14732-2, la prise en compte du PoE est obligatoire pour...
En savoir plus
Il existe plusieurs spécifications IEEE pour les PoE, et notamment les amendements 802.3bt, 802.3at et 802.3af.
Leur application dépend notamment du Type de PoE (1, 2, 3 ou 4), de la Classe (de 1 à 8), de la puissance maximum au PSE (Power Sourcing Equipement), de la puissance minimum à...
En savoir plus
La prise modulaire, communément appelée RJ45, est un format de connecteur qui permet une interconnexion de tous les systèmes multimédias sur une infrastructure de communication unique, que ce soit en résidentiel, de bureaux, commerces ou autres. Afin d'assurer leur compatibilité, les...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message