Eco Batibox

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction via l’intégration d’au moins 37% de matières recyclées.

Information complémentaire

Eco Batibox nouvelle génération

Les Eco Batibox sont disponibles en : 

  • version simple ou en multiposte
  • profondeur 40 ou 50mm

Les boîtes d’encastrement nouvelle génération permettent de recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses.

Information complémentaire

Points forts d’Eco Batibox 

  • étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés
  • rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et aux vis à empreinte mixte
  • excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes
  • possibilité d’intégrer des mécanismes de prises précâblées