Eco Batibox : pour plus de performance énergétique des bâtiments

Efficacité énergétique

Découvrez les boîtes d’encastrement Eco Batibox fabriquées à partir d'au moins 1/3 de matériaux recyclés, pour faciliter l’installation des appareillages, dans les chantiers neufs comme en rénovation. La gamme Eco Batibox permet de limiter les émissions de CO2, de reduire l’impact carbone des bâtiments, de respecter les exigences de la RE2020 et de réduire la facture énergétique de vos clients grâce à une isolation renforcée limitant les déperditions d'air. Le + Legrand ? Bénéficiez d’une mise en œuvre simple et rapide grâce à nos innovations.

Une performance durable sans compromis

Information complémentaire

Rigidité préservée

La boîte Eco Batibox Legrand reste la plus solide du marché !
Elle possède la paroi la plus épaisse, soit 1,9mm.

Information complémentaire

Ouverture facile de la membrane, sans outil

Plus besoin d’outil pour ouvrir la membrane : grâce à sa flexibilité, la tétine permet la sécabilité à la main. L’entrée de la gaine est facilitée et se fait jusqu’à 45°, en gardant une étanchéité parfaite.

Information complémentaire

Parfaite tenue sur les cloisons creuses

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox possèdent une excellente tenue à l’arrachement grâce à une surface d’appui maximum (largeur des collerettes et des étriers métalliques). Elles s’intègrent parfaitement sous les plaques de finition grâce aux têtes de vis plates.

Information complémentaire

Intégrez des prises précâblées dans vos chantiers

Les boîtes multipostes sont dites "ouvertes" et permettent l’intégration de prises précablées. Pas de puits de vis au milieu, il suffit d’enlever l’entretoise.
Eco Batibox vous simplifie le choix en multipostes pour recevoir tous types d’appareillages. En 2, 3 et 4 postes, profondeur 40 ou 50mm, des picots sont présents à l’arrière de la boîte pour caler le perçage avec la scie cloche.

Information complémentaire

eco batibox prises precablees zoom 930x4502x

Information complémentaire

Distribox, la solution idéale des lots de boîtes pour vos chantiers

  • nouveau système d'ouverture/fermeture avec un carton plus épais et plus robuste
  • conditionnement économique de vos produits quotidiens à portée de main

Information complémentaire

Maîtriser la matière, garantir la qualité

Produite avec au moins ⅓ tiers de matières recyclées, la nouvelle gamme Eco Batibox limite l’émission de CO2 et s’inscrit dans la diminution du poids carbone des infrastructures du bâtiment. Elle répond aux enjeux sociétaux et respecte parfaitement les exigences de la RE2020. Elle permet de réduire la facture énergétique des bâtiments par son isolation renforcée en maîtrisant efficacement les infiltrations d'air. Une preuve de plus dans notre engagement pour un développement toujours plus responsable de nos activités.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir