Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur

  • Ref. 1 405 63
  • LEGRAND

Kit constitué d'un tableau d'alarme type 4 -1 boucle, 2 déclencheurs manuels d'alarme et un dispositif sonore d'alarme feu

723,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation secteur - Classe II - IK07
  • Le Prêt à Poser est composé de :
    - 1 tableau d’alarme de Type 4 secteur 1 boucle référence 140561
    - 2 déclencheurs manuels (DM) référence 138012
    - 1 dispositif sonore d’alarme feu (DSAF) référence 040580
  • Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
  • Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 mn d'alarme générale - Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh - Equipé d'une sortie 12V= de 250mA
  • Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001, et niveau sonore de classe B (minimum 90dBA à 2m) - Conforme à la norme NF S 61-936

Les + utilisation

Permet de gérer l'évacuation générale d'un établissement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Convient pour un usage domotique
    Non
  • Liaison radio
    Non
  • Interface externe
    Non
  • Nombre de groupes de signalisation
    1
  • Hauteur
    230mm
  • Largeur
    165mm
  • Profondeur
    48mm
  • Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
    1
  • Nombre de sorties pour générateur de signal optique
    1
  • Alimentation de secours intégrée
    Oui
  • Avec alimentation électrique
    Oui
  • Appeleur automatique intégré
    Non
  • Tension de fonctionnement
    230V
  • Consommation d'électricité
    0.055mA
  • Adressable
    Non
  • Autonomie
    72h
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    +5-+55°C
  • Temperature de stockage
    +5-+40°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    0.022-0.055A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    90dB
  • Consommation en veille
    0.022mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Entre axe de fixation verticale
    160-160mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    130-130mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Résolution de l'écran
    Non applicable
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Non
  • Réglage du contraste de l'écran
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    6F22
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    2
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    48g
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3414970754875

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.16 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 407 55 Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.