Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur et 2 boucles pour déclencheurs manuels
- Ref. 1 405 62
- LEGRAND
Tableau d'alarme type 4-2 boucles permettant de signaler les alarmes feu issues des 2 lignes de déclencheurs manuels qui lui sont raccordées, d'émettre le son d'alarme générale, et commander des diffuseurs d'évacuation externes
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation secteur et 2 boucles pour déclencheurs manuels - Classe II - IK07
- Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 48mm - Alimentation : 230V - 50Hz/60Hz secourue par 2 batteries Ni-Mh référence 040756 (fournies) assurant une autonomie de 24H en veille et 5 minutes d’alarme
- Equipement :
- 2 boucles pour déclencheurs manuels
- un avertisseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2m)
- un contact dérangement NF
- 2A sous 24V= ou 1A sous 48V=
- une entrée pour mise au repos du tableau d’alarme via une télécommande BAES référence 0 625 20 ou 0 625 21 en cas de coupure prolongée du secteur (l'utilisation de la télécommande connectée référence 062520, 062521 permet le diagnostic à distance de l'état de l'installation)
- un contact auxiliaire NO/NF
- 24/48V= 30VA permet le renvoi d'une alarme à distance ou l'ajout de BAAS Sa ou de BAAL Sa
- une sortie diffuseurs d’évacuation permettant l’alimentation de dispositifs sonores et/ou lumineux référence 040580, 040581, 040584, 040585, 040586, 040587, 040596, 040598 dans une limite de consommation de 500mA à 500m maximum avec un câble 1 paire 1,5mm² CR1
- un bouton poussoir au niveau 3 permet le passage en mode test : une fois le mode test enclenché, tout appui sur un DM lance le son normalisé d’évacuation pour quelques secondes seulement au lieu du cycle de 5 minutes réglementaire (évite trop de nuisances dans un bâtiment en cours d’exploitation)
- La sortie du mode test se fait par un nouvel appui sur le bouton poussoir
- En cas d’oubli, le mode test est déconnecté au bout de 30 minutes
- 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh
- une sortie 12V de 500mA - Signalisation :
- présence de tension (voyant vert)
- état de feu (2 voyants rouges fixes - un par boucle de détection, permettant ainsi de localiser plus aisément le DM activé)
- défaut batterie (voyant jaune fixe)
- mode test (voyant jaune clignotant) - Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001, et niveau sonore de classe B (minimum 90dBA à 2m) - Conforme à la norme NF S 61-936
Avantages
- L'utilisation des télécommandes de références 062520 ou 062521 permet de transférer à distance l'information des défauts des tableaux d'alarme type 4 - 2B
Les + utilisation
Permet de gérer l'évacuation générale d'un établissement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1148 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1149 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08203AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche de fin de vie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Montage en saillie
- Convient pour un usage domotique Non
- Liaison radio Non
- Interface externe Oui
- Nombre de groupes de signalisation 2
- Hauteur 230 mm
- Largeur 165 mm
- Profondeur 48 mm
- Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique 1
- Nombre de sorties pour générateur de signal optique 1
- Alimentation de secours intégrée Oui
- Avec alimentation électrique Oui
- Appeleur automatique intégré Non
- Tension de fonctionnement 230 V
- Consommation d'électricité 22 mA
- Adressable Non
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection (IP) IP21
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-55 °C
- Temperature de stockage 5-40 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 0.022-0.109 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Niveau sonore 96 dB
- Consommation en veille 0.022 mA
- Sans halogène Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Télécommande fournie Non
- Entre axe de fixation verticale 160-160 mm
- Entre axe de fixation horizontale 130-130 mm
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Réglage du volume sonore Non
- Résolution de l'écran Non applicable
- Réglage de la luminosité de l'écran Non
- Réglage du contraste de l'écran Non
- Code CEI (Pack1) HR22
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
- Nombre de Pack 1 2
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 40 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- EAN/Gencode 3414970754851
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
0 407 56 | Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Questions fréquentes
Démarrer mon projet connecté
Fonctionnalités de l'App
Configuration
Utilisation de mes produits connectés
Le fonctionnement d'une télécommande connectée est identique à l'ancienne télécommande multifonction référence 00 39 00.
Installation de mes produits connectés
Sécurité & Conditions d'utilisation
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste