Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa
- Ref. 0 407 56
- LEGRAND
Batterie de remplacement pour éléments d'alarme incendie
133,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour références : 140562, 140533, 140543
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1151 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Autre
- Nombre de cellules 1
- Modèle Nickel-métal-hydride
- Tension nominale 8.4 V
- Capacité 280 mAh
- Désignation IEC HR22
- Autre désignation Autre
- Longueur 27 mm
- Hauteur, borne comprise 49 mm
- Largeur 16 mm
- Bloc d'accus Non
- Boîtier en plastique Oui
- Température ambiante -10-45 °C
- Adapté à une charge rapide Non
- Poids 40 g
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) HR22
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
- Nombre de Pack 1 2
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 40 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- EAN/Gencode 3414971003217
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main