Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP21 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation encastrée faux-plafond

  • Ref. 0 405 86
  • LEGRAND

Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation

157,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP21 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m
  • Tension de fonctionnement 10V - 58V
    - Consommation : 12V= 7,5mA ; 24V= 8,5mA ; 48V= 13mA
  • Emet le son normalisé d'évacuation générale
  • Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI

Les + installation

Fixation encastrée faux-plafond

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    90 dB
  • Fréquence du signal sonore
    440-554 Hz
  • Tension nominale (Un)
    10-58 V
  • Type de courant
    DC
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Consommation d'électricité
    0.013 A
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    122 mm
  • Hauteur
    73 mm
  • Profondeur
    122 mm
  • Profondeur d'encastrement
    80 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+55 °C
  • Temperature de stockage
    0-+55 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Entre axe de fixation verticale
    110-110 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    110-110 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060405861

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.792 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit