Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP41 IK04 classe A 70dB à 2m - fixation encastrée ou saillie

Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation

148,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP41 - IK04 - Classe A - 70dB à 2m
  • Tension de fonctionnement 10V - 58V - Consommation 12V= 5mA
  • Emet le son normalisé d'évacuation générale
  • Appareillage Mosaic
  • Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI

Les + installation

Fixation encastrée ou saillie : support, plaque, boîte d’encastrement et cadre saillie non fournis

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    70 dB
  • Fréquence du signal sonore
    440-554 Hz
  • Tension nominale (Un)
    10-48 V
  • Type de courant
    DC
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Consommation d'électricité
    0.017 A
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    40 mm
  • Profondeur d'encastrement
    30 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+55 °C
  • Temperature de stockage
    0-+55 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Entre axe de fixation verticale
    60-60 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    60-60 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060415075

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit