Télécharger l'image en grand format

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie

  • Ref. 0 405 80
  • LEGRAND

Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation

121,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m
  • Consommation : 7,5mA (12V=), 8,5mA (24V=), 13mA (48V=)
  • Tension de fonctionnement : 10V - 58V
  • Conforme à la norme NF EN 54-3 - Certifié CE CPR, NF SSI
  • Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m)

Les + installation

Fixation saillie

Les + utilisation

Emet le son normalisé d'évacuation générale

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume sonore
    90dB
  • Fréquence du signal sonore
    440-554Hz
  • Tension nominale (Un)
    10-58V
  • Type de courant
    DC
  • Classe de protection (IP)
    IP42
  • Consommation d'électricité
    0.013A
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    122mm
  • Hauteur
    75mm
  • Profondeur
    122mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+55°C
  • Temperature de stockage
    -10-+55°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Entre axe de fixation horizontale
    60-60mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060405809

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.844 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit