Bloc autonome d'alarme sonore et lumineux satellite BAASL Sa Classe B pour alarme de type2a , type2b et type4

  • Ref. 1 405 31
  • LEGRAND

BAASL Sa permettant de diffuser l'alarme sonore et visuelle générale d'évacuation sur commande du BAAS type Pr

509,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc autonome d'alarme sonore et lumineux satellite BAASL Sa Classe B - Classe II - IK07
  • Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 62mm - Alimentation : secourue par 2 batteries Ni-Mh réféference 040755 (fournies), autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme
  • Equipé de :
    - un avertisseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2m)
    - 1 diffuseur lumineux émettant un flash de couleur rouge de fréquence 1Hz
    - 1 switch permet de neutraliser le flash
    - 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh
    - 1 diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
  • Signalisation :
    - 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation
    - 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
  • Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifié NF AEAS U6883 - Niveau sonore réglable de classe B (minimum 90dBA à 2m) ou classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001

Les + installation

Pour alarme de type2a, type2b et type4

Les + utilisation

Permet l'émission du signal normalisé d'évacuation générale, ce dernier pouvant être renforcé par un signal lumineux et/ou par un message parlé - Lorsque plusieurs BAASL ou BAAL sont raccordés, l’émission de leurs flashs est synchronisée automatiquement afin de limiter tout désagrément aux personnes photosensibles ou épileptiques

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un)
    230-230 V
  • Type de courant
    AC
  • Consommation d'électricité
    0.005 A
  • Puissance
    0.5 W
  • Consommation d'énergie en veille
    0.5 W
  • Couleur de calotte
    Blanc
  • Source lumineuse
    LED
  • Volume
    90 dB
  • Type de signal optique
    Lumière flash
  • Type de générateur de signal acoustique
    Avertisseur
  • Type de signal acoustique
    Tonalité intermittente
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Avec contact
    Oui
  • Fréquence du signal sonore
    440-554 kHz
  • Compatible selon EN 54-23
    Non
  • Volume de couverture
    86.4 m³
  • Adapté à un montage en applique
    Oui
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    165 mm
  • Hauteur
    230 mm
  • Profondeur
    57 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+50 °C
  • Courant d'alimentation
    0.005-0.013 A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.8-2.5 mm²
  • Entre axe de fixation verticale
    155-160 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    130-130 mm
  • Adressable
    Non
  • Nombre de sonneries
    2
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    6F22
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    48 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3414971596290

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7.45 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 407 55 Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.