Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa

  • Ref. 0 407 55
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour éléments d'alarme incendie

119,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour références : 140530, 140531, 140534, 140540, 140541, 140544, 140561, 140563

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Désignation des dimensions
    Bloc
  • Nombre de cellules
    1
  • Modèle
    Nickel-métal-hydride
  • Tension nominale
    8.4 V
  • Capacité
    200 mAh
  • Désignation IEC
    HR22
  • Longueur
    26.6 mm
  • Hauteur, borne comprise
    48 mm
  • Largeur
    15.4 mm
  • Bloc d'accus
    Oui
  • Boîtier en plastique
    Oui
  • Température ambiante
    -10-55 °C
  • Adapté à une charge rapide
    Non
  • Poids
    35 g
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    6LF22
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    35 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3245060407551

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations